Publier vos produits
Comfort Designs XST6232TR .75 1P - 60 x 30 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs XST6232TR .75 1P - 60 x 30 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Traduit par Google,
  • Grille amovible
  • Hauteur du profil 3/4"
  • Finition AcrylX™
  • Plancher texturé GripSure
  • Conçu pour une installation sur dalle
  • Non inclus : drain de style compression verrouillable en laiton de 5,1 cm.

Contactez American Bath Group

Spécifications techniques
  • Réference unique.xst6232tr-1p_one-piece-roll-in-shower
  • Famille de produitsComfort Designs
  • Groupe de produitsCommercial - Shower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis