Publier vos produits
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

Traduit par Google,
Système de douche à température automatique exposé EasySET (3 voies)
Spécifications techniques
  • Réference unique.American_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601AL0BF0
  • Famille de produitsBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Groupe de produitsShower Mixer (03)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1246
  • Largeur (mm)214
  • Profondeur (mm)312
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)7.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers