Publier vos produits
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter

    Apache Shelter

    Traduit par Google,

    L'Apache est l'abri de style gazebo le plus populaire d'Americana, en raison de la large gamme de tailles, de styles et d'options de couleurs disponibles. Doté d'un design à six côtés, soutenu par six poteaux en standard, avec une option de poteau unique disponible.

    • Tailles : 16 à 44 pi de diamètre.
    • Pente du toit : Standard 3/12.
    • Pente de toit en option : 4/12 - 8/12.
    • Structure : Conception hexagonale, cadre en acier préfabriqué et enduit de poudre.
    • Cadre : acier tubulaire.
    • Système de toit standard :
      • Panneau « W » en aluminium de 24 po avec gouttières en aluminium extrudé.
    • Système de toit en option :
      • Panneau Galvalume « R » de 36 po avec bordure en aluminium ou gouttière en option.
      • Panneau à joints debout Galvalume de 18 po avec gouttières en aluminium extrudé ou garniture de bord avec bois T&G.
      • Panneau plat formé par rouleau en aluminium de 8 po avec gouttières en aluminium extrudé.
      • Languette et rainure en bois avec bardeaux.
    • Accessoires supplémentaires : coupole, toit à deux niveaux, garde-corps en acier, bancs.

    Les composants de l'Apache peuvent être coordonnés par couleur pour correspondre à n'importe quel projet ou espace extérieur, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans les structures existantes et les éléments naturels.

      Spécification
      • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

        Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

        From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

        Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.apache-shelter
      • Famille de produitsAmericana Outdoors Inc
      • Groupe de produitsShelters
      • TypeVitrine (modèle)
      • Date de publication2023-04-20
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Matériel secondaireExtruded Aluminum
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Kiosques
      • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78
      • Description de l'Uniclass 2015Shelter structures
      • Numéro OmniClass23-19 29 13
      • Titre OmniClassCovers and Shelters

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      États-Unis