Les auvents en porte-à-faux Imperial sont conçus pour couvrir élégamment les entrées des bâtiments sans aucun support visible, offrant ainsi un style « flottant ». Cet auvent sophistiqué offre une protection contre les éléments tout en améliorant l'attrait extérieur. Fabriqué de manière experte et durable, l'Imperial est un ajout élégant et fonctionnel à toute entrée, garantissant une expérience accueillante pour les visiteurs et les occupants.
Tailles : allant de 2' 6" à 10' de projection et de 4 à 100'+ de longueur. Longueurs supérieures à 1000'+ avec épissures.
Structure : Composants préfabriqués en aluminium avec revêtement en poudre.
Gouttières / Fascia : Aluminium extrudé, fascia de 6", 8" ou 12" avec gouttière de 4".
Système de toiture standard :
Système de toiture en option :
Supports : supports en porte-à-faux « cachés »
Accessoires complémentaires : moulure de couronne, kit de descente pluviale
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |