Publier vos produits
AURI-RX1 Auri Receiver

AURI-RX1 Auri Receiver

Traduit par Google,

Code produit : AURI-RX1

Le récepteur Auri RX1 est une solution compacte et conviviale pour les personnes ne possédant pas d'appareils compatibles Auracast™, conforme aux normes d'accessibilité internationales. Il offre un son haute fidélité à faible latence et dispose de commandes de volume et d'alimentation latérales intuitives. Le RX1 est équipé de deux prises jack 3,5 mm permettant de connecter des écouteurs, un casque ou des boucles magnétiques pour les aides auditives à bobine d'induction, permettant ainsi à deux utilisateurs de partager un seul récepteur. Un écran OLED en façade affiche le nom du canal, l'état de la batterie et les indicateurs de charge, avec des boutons de sélection des canaux faciles d'accès. Alimenté par une batterie lithium-polymère LA-367, il offre une charge rapide et une autonomie prolongée via USB ou via les contacts de la station d'accueil.

Le récepteur audio Auri est un système d'aide à l'écoute de pointe, permettant aux établissements d'offrir une assistance auditive à leurs clients tout en respectant les normes d'accessibilité. L'audio est diffusé en temps réel depuis un émetteur Auri via Bluetooth Low Energy (BLE) directement vers les récepteurs AURI-RX1. Les établissements peuvent facilement prêter des récepteurs aux clients souhaitant profiter d'un son clair et puissant. Grâce au récepteur audio Auri, vos clients bénéficient d'une qualité audio optimale et d'une faible latence.

Le récepteur Auri offre un son haute performance dans un appareil compact, garantissant une captation optimale et une réduction du bruit. Il constitue également une solution simple d'utilisation et de gestion pour les lieux de culte, les théâtres, les amphithéâtres et autres salles souhaitant ajouter ou étendre leurs systèmes d'aide à l'écoute.

Grâce à sa batterie rechargeable intégrée, le RX1 est un choix économique et écologique, réduisant les coûts d'utilisation et de possession tout en offrant une autonomie prolongée. Chaque unité est dotée d'une station d'accueil intégrée qui, outre une recharge rapide et pratique de la batterie, permet également des mises à jour du micrologiciel, une configuration et une programmation simples et rapides grâce au logiciel gratuit Auri Manager.

Le tour de cou intégré et la lanière avec boucle magnétique rendent le RX1 facile à porter et pratique pour les utilisateurs d'aides auditives équipées d'une bobine T. De plus, l'écran OLED intégré à chaque récepteur fournit des informations en un coup d'œil, notamment l'état du canal, le niveau de la batterie, etc.

Des salles de classe aux conférences, des entreprises aux salles de banquet, et bien plus encore, l'AURI-RX1 est un excellent choix pour un récepteur d'écoute personnel confortable, clair et fiable.

Caractéristiques:

  • Compatible avec les cordons de cou intégrés pour les personnes portant des appareils auditifs équipés d'une bobine en T.
  • Recherche toutes les diffusions d'Auri ou se verrouille sur une ou plusieurs chaînes prédéterminées.
  • Prend en charge les diffusions ouvertes et cryptées
  • Autonomie de la batterie toute la journée
Spécification
  • Audio
    Audio Output Connection: 2x 3.5mm TRRS connections for wired headphones or inductive neck loops, supports TRS or TRRS headphones
    Nominal Output Level: 0 dBu, 16mW maximum
    Impedance: 32Ω

    Audio Processing
    Frequency Response +/- 3 dB (system)
    16 kHz sample rate: 50 Hz – 7.5 kHz
    24 kHz sample rate: 50 Hz – 11.0 kHz
    48 kHz sample rate: 50 Hz – 19.5 kHz
    THD+N (system)
    < 0.5% Total Harmonic Distortion (at nominal level)
    Signal to Noise Ratio (system)
    > 60 dB (at nominal level)
    Latency (system)
    Auri RX1 – 29 ms to 45 ms dependent on sample rate and mono/stereo. Other transmitters will vary.

    Radio:
    Bluetooth Version
    5.3
    Operating Frequency
    2400 to 2482 MHz
    Operating Mode
    Auracast™ Compliant, Broadcast Receive Only
    Supported Codec
    LC3
    Encryption
    AES128-CCM encryption, with 4-16 character password
    Supported Formats
    Mono or Stereo

    Controls:
    Buttons
    Power, Volume Up/Down, Two Front Multifunction Soft Buttons
    User Control
    Power on/off, display on/off, channel selection, volume up/down
    Setup/Programming
    Via Auri™ Manager Software/Docking Station

    Indicators:
    Display
    31 x 16 mm (1.22 x .63 in), 64 x 128 pixel OLED display
    Display Contents
    Channel playing, available channels, battery level with time remaining, signal strength, volume status, charging status
    Light Sensor
    Visible light, automatically adjusts display brightness
    Status LED
    RGB multi-function LED, see handbook for all states

    Power and Charging:
    Power Supply
    USB-C PD Compliant or Docking Station – 5V, 500mA
    Dock Connection
    4 contacts w/ magnetic latch for charging and programming via docking station
    Battery Type
    Lithium Polymer, rechargeable, field replaceable
    Battery Life
    > 20 hours

    Physical:
    Dimensions (H x W x D) with Belt Clip
    90 x 54 x 23 mm (3.54 x 2.13 x 0.91 in.)
    Unit Weight
    0.07 kg (0.15 lbs.)

    Environmental:
    Temperature – Storage
    -40 °C (-40 °F) to 70 °C (+158 °F)
    Temperature – Operation
    -10 °C (+14 °F) to 50 °C (+122 °F)

    Humidity:
    0% to 95% relative humidity, non-condensing

Spécifications techniques
  • Réference unique.auri-rx1-receiver
  • Famille de produitsAuri
  • Groupe de produitsAuri RX1 Receiver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEG016740
  • Nom ETIMCommunications equipment
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36
  • Description de l'Uniclass 2015Hearing and assisted listening products
  • Code CSI MasterFormat 201427 51 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Assistive Listening Systems
  • Numéro OmniClass23-37 15 29
  • Titre OmniClassAudio Equipment