Les amplificateurs de boucle magnétique de la série C10-1 d'Ampetronic représentent une avancée majeure dans le domaine des aides auditives. Dotés d'un traitement numérique du signal et de fonctionnalités réseau, les modules de la série C permettent une configuration et un réglage rapides et précis grâce à une interface utilisateur simple et intuitive. Ampetronic a conçu la série C pour offrir les performances, la constance et la fiabilité haut de gamme généralement associées aux amplificateurs de boucle magnétique les plus performants. Les haut-parleurs de classe D intégrés à la série C garantissent des coûts d'exploitation et de maintenance réduits. Les versions réseau et Dante permettent aux installateurs, techniciens et responsables d'installations de contrôler l'amplificateur à distance et de surveiller son état, ainsi que les mesures de résistance et d'induction. Les alertes de défaut par e-mail ou Telnet assurent une notification immédiate en cas de problème de fonctionnement. Le C10-1 offre une sortie de boucle de courant de 10 A RMS et une marge de tension importante, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications. L'installation peut être réalisée en toute confiance ; un filtrage multi-étages unique garantit la compatibilité avec les autres systèmes et les normes CEM internationales. Ces produits sont conçus pour faire partie d'un système capable de répondre à toutes les exigences de la norme internationale de performance de boucle IEC60118-4 et aux parties pertinentes de la norme IEC TR 63079.
Module de commande série C 10 A 120 V/230 V
Référence : C10-1N (Réseau), C10-1D (Dante)
Avec l'ajout des nouveaux modèles C10, la série C offre performance, constance et fiabilité des résultats pour une gamme complète de haut-parleurs à boucle magnétique. Reconnue pour son interface intuitive, sa connectivité étendue, sa facilité d'installation et ses outils performants de surveillance et de maintenance, la série C répond désormais à tous les besoins en matière de boucles magnétiques.
Plus de puissance, moins de pilotes, coût du système réduit.
Les applications des haut-parleurs à boucle magnétique de la série C10-1 comprennent :
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |