Publier vos produits
C5-1 Perimeter Hearing Loop Driver
C5-1 Perimeter Hearing Loop Driver
C5-1 Perimeter Hearing Loop Driver

    C5-1 Perimeter Hearing Loop Driver

    Traduit par Google,

    Les modules d'induction magnétique C5-1 d'Ampetronic représentent une avancée majeure dans le domaine des aides auditives. Dotés d'un traitement numérique du signal et de fonctionnalités réseau, ils permettent une configuration et un réglage rapides et précis grâce à une interface utilisateur très simple et intuitive.

    Ampetronic a conçu la série C pour offrir les performances haut de gamme, la constance et la fiabilité des résultats généralement associées aux haut-parleurs à boucle magnétique de pointe, le tout au prix d'un amplificateur de milieu de gamme. Les haut-parleurs de classe D intégrés à la série C garantissent des coûts d'utilisation et de maintenance réduits.

    Les versions réseau et Dante permettent aux installateurs, techniciens et responsables d'installations de contrôler à distance le pilote et de surveiller son état, ainsi que les mesures de résistance et d'induction. Les alertes de panne par e-mail ou Telnet garantissent qu'un opérateur sera informé de tout problème de performance.

    Le C5-1 offre une sortie de boucle de courant de 5 A RMS et une marge de tension importante, ce qui le rend adapté à une vaste gamme d'applications. Son installation peut être réalisée en toute confiance ; un filtrage multi-étages unique garantit la compatibilité avec d'autres systèmes et les réglementations CEM internationales. Ces produits sont conçus pour s'intégrer à un système conforme à toutes les exigences de la norme internationale de performance de boucle IEC 60118-4 et aux parties pertinentes de la norme IEC TR 63079.

    Pilote série C 5A

    Code de la pièce : C5-1 (voir les spécifications pour les variantes)

    Les haut-parleurs à boucle magnétique de la série C d'Ampetronic représentent une avancée significative dans le domaine des technologies d'aide à l'écoute.

    • Performance, constance et fiabilité des résultats, des unités d'entrée de gamme abordables aux systèmes d'alimentation haut de gamme leaders du marché.
    • Interface numérique simple pour une configuration et un réglage précis
    • Faibles coûts d'exploitation et d'entretien

    Les applications des haut-parleurs à boucle magnétique de la série C5-1 comprennent :

    • Amphithéâtres et salles de conférence
    • Stades, salles de sport, cinémas et théâtres
    • Salles d'audience, aéroports et gares ferroviaires

    Caractéristiques:

    • Interface numérique simple pour un réglage précis
    • Options réseau et autonomes
    • Tonalités de test intégrées
    • Compatible avec Loopworks Measure LoopLink pour la commande directe et automatisée du conducteur
    • Indicateurs clairs et diagnostics système
    • Unité compacte 1U pour montage en rack avec alimentation interne
    • Optimisé pour les fréquences vocales avec une intelligibilité inégalée et capable d'une reproduction musicale de haute qualité
    • Connecteurs Phoenix standard de l'industrie
    • Données conformes à la norme IEC 62489-1
    • Entrée ligne 100V
    Spécification
    • INPUTS
      Input 1 & 2: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal input (supplied) with a balanced microphone and line level operation, selectable via rear panel switch. Switchable 250Hz low cut filter. Priority input option (network models only).
      Microphone / Line: Microphone specification; 200 – 600Ω, sensitivity -67dBu. Selectable 24V phantom power on microphone only Line sensitivity -42dBu. Max line level 17Bu. Max mic level -8dBu.
      100V Line (Input 2 only): 2 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) Sensitivity +7dBu
      Dante (Optional C5/C7): RJ45 Ethernet, control and monitoring. Hosted web server, Telnet & SNMP.

      OUTPUTS
      Loop Connectors: 4 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) for each output, for twisted pair or star-quad configured feed cables
      DC Output*: 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Re-settable, fuse protected 12V 0.1A. Controllable to reflect amplifier status (network models only)
      Status Relay (C10 and C14): 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Normally closed isolated relay contacts, open in fault conditions. Rated load 0.5A at 125VAC, 2A at 30VDC.
      Line Output: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied) post AGC balanced output
      USB*: Firmware updates or power for wireless router (200mA max).

      AUDIO SYSTEM
      Frequency Response: 80Hz to 6.5kHz
      Distortion: THD+N <0.3% 1kHz sine at full current
      Automatic Gain Control: The AGC is optimised for speech. Dynamic range >36dB
      Metal Loss Correction: Corrects system frequency response issues due to metal structures in a building. Gain constant at 1kHz, adjustable gain slope from 0 to 4dB per octave in 0.25dB increments. Custom dual slope MLC allows different slopes and knee frequency to be set via the menu (network models only). This does not compensate for signal loss from metal structures which can be significant.
      Phase Shift: User selectable (network models only) at 0° or 90° between outputs

      ADDITIONAL FUNCTIONS
      Status: Tri-colour LED: Solid Green = normal operation Flashing Green = sleep mode Flashing Amber = standby Flashing Red = error Fast Flashing Amber = firmware update

      PHYSICAL
      Size: Full width 1U 19″ rack mount. Width 430mm Depth 190mm Height 44mm Depth inc. knob 190mm (C5/C7) 305mm (C10/C14)
      Mounting Options: Freestanding Options 1U 19″ rack mount (brackets fitted as standard) Wall mounted, brackets available separately
      Environment: IP20 rated; 20 to 90% relative humidity; 0 to 35ºC
      Cooling: C5/C7 Passive. C10/14 variable speed fan, front inlet rear exhaust.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.c5-1-perimeter-hearing-loop-driver
    • Famille de produitsC Series Hearing Loop Drivers
    • Groupe de produitsPerimeter Hearing Loop Drivers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEG016740
    • Nom ETIMCommunications equipment
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hearing and assisted listening products
    • Code CSI MasterFormat 201427 51 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Assistive Listening Systems
    • Numéro OmniClass23-37 15 29
    • Titre OmniClassAudio Equipment