Publier vos produits
Artisan Series - Double Hung Windows

Artisan Series - Double Hung Windows

Traduit par Google,

Avec la série Artisan, AMSCO Windows a conçu le style et le design dans une fenêtre en vinyle fonctionnelle. Avec des bords biseautés profonds, des cadres robustes et une variété de styles, ce sont les détails architecturaux et esthétiques dont vous rêvez, le tout en vinyle nécessitant peu d'entretien. Disponible en six couleurs co-extrudées : Blanc, Amande, Taupe, Rouge Automne, Bronze et Argent. Options de peinture disponibles pour correspondre à votre style.

La série Artisan est disponible dans une variété de styles de cadre :

  • Aileron à clous : cadre de 3 ¼ pouces avec un retrait d'aileron à clous intégré de 1 3/8 pouce.
  • Aileron affleurant de rattrapage : un aileron de rattrapage à double paroi intégré de 1-1/2 pouce est situé à l'extérieur du cadre.
  • Option de cadre continu : L'option de cadre continu, ou barre en T, vous permet de joindre plus d'une fenêtre dans un seul cadre, augmentant ainsi l'intégrité structurelle.

Fenêtre à guillotine double de la série Artisan :

  • Inclinez le châssis supérieur et inférieur pour un nettoyage facile de l'extérieur.
  • Poignées de doigt intégrales.
  • Système d'équilibre de bloc et d'attirail.
Spécifications techniques
  • Réference unique.artisan-double-hung
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsArtisan Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis