Publier vos produits
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System

    Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System

    Traduit par Google,

    Le système Amdeck d'Amvic est un coffrage en béton isolé qui reste en place et qui peut être utilisé pour pratiquement n'importe quelle construction de plancher ou de toit. Il est compatible avec tout type de mur qui serait normalement utilisé avec une dalle de béton typique. C'est un système 3 en 1 offrant structure, isolation et fixation finie. Amdeck est un système de construction rentable, résilient et respectueux de l'environnement qui aide à révolutionner la construction moderne et à changer notre façon de construire.

    Ce système modulaire innovant utilise des découpes de poche de poutre dans la mousse pour créer une dalle de béton unidirectionnelle permettant au concepteur de maximiser les portées libres. Le système comporte des solives intégrées qui sont utilisées pour supporter les charges de construction temporaires et fournir une surface pour la fixation de la finition intérieure. Amdeck Pro réduit les exigences d'étaiement temporaires tandis qu'Amdeck Eco suit les exigences d'étayage typiques pour les dalles de béton. Amdeck peut être utilisé dans une configuration horizontale ou inclinée pour les planchers et les toits avec des portées claires non supportées finies typiques jusqu'à 30' (9,1 m). Il est parfaitement adapté pour une utilisation avec des murs ICF ou indépendamment avec d'autres systèmes structuraux.

    Spécification
    • Amdeck Eco is designed for low-rise residential applications with longer sections increasing construction speed. The use of dimensional lumber for the joists simplifies the construction by using a commonly available construction material. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.amdeckeco8
    • Famille de produitsInsulated Concrete Forms
    • Groupe de produitsInsulated Concrete Floor and Roof System
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-05-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)96
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_42
    • Description de l'Uniclass 2015Insulated concrete blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 31 17 17
    • Titre OmniClassInsulated Concrete Forms