Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Amvic - SilveRboard 12 Rigid Board Insulation

No d'article: silverboard12
Fabricant: Amvic Building System
Famille de produits: Rigid Insulation Boards
Groupe de produits: SilveRboard Rigid Insulation
Date de publication: 2020-05-22
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (1)

SilveRboard is a rigid insulation board made from closed cell, Expanded Polystyrene (EPS) covered with a layer of metalized polypropylene reflective film on both sides. This highly effective combination of materials offers superior flexural strength and great thermal performance when used for above grade or interior below grade applications. Designed to be installed as continuous insulation, reduce thermal bridging and directly improve building envelope performance. The double-sided lamination dramatically increases board strength and flexibility, reducing site damage and waste. Can function as a vapor barrier when joints are taped with an approved vapor barrier tape.

SilveRboard is available in a various sizes and thicknesses. The availability of larger panels helps improve job site efficiency and reduce labor cost. Each panel is easy to handle due to the low weight and can be easily cut. The panels have exceptional Long-Term Thermal Resistance (LTTR) and increased thermal resistance in lower temperatures. The finished product has virtually no off-gassing and does not contain HFCs, CFCs or HCFCs.


Materiau principal: Polystyrene (EPS)
Materiau secondaire: Polypropylene
Créé en: Canada
Fabriqué en: Canada

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Isolation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®