Publier vos produits
ACV-5100 - Acendo Vibe Conferencing Sound Bar with Camera
AMX

ACV-5100 - Acendo Vibe Conferencing Sound Bar with Camera

Traduit par Google,

L'Acendo Vibe 5100 est une barre de son de conférence Web conçue par des experts avec caméra intégrée. Avec Sound by JBL, la connectivité intégrée requise par un environnement professionnel et un look qui résiste à l'architecture d'espace de travail moderne, Acendo Vibe prend en charge les normes élevées de la main-d'œuvre d'aujourd'hui.

Avec la caméra grand angle d'Acendo Vibe, les haut-parleurs JBL intégrés, les microphones à champ lointain et les algorithmes DSP, les utilisateurs peuvent être sûrs que tout le monde dans la pièce est vu et entendu clairement. De plus, comme la caméra et les microphones sont intégrés dans le même appareil, le potentiel d'écho pendant l'appel est éliminé.

La connectivité HDMI, USB et Bluetooth prend en charge les environnements BYOD ainsi que l'intégration avec Acendo Core pour une solution de collaboration en salle encore plus intuitive. Le contrôle d'écran CEC allume et éteint l'affichage en réponse aux déclencheurs. Entrées et sorties audio dédiées qui peuvent également être utilisées pour intégrer Acendo Vibe à d'autres technologies de salle, telles que des systèmes d'amélioration de l'audition.

APPLICATIONS COURANTES
Avec la tendance aux environnements de travail ouverts, les petits espaces de réunion deviennent de plus en plus importants. Il est essentiel que ces espaces soient bien adaptés à une collaboration rapide et extrêmement intuitive, afin de ne pas interrompre le flux de travail quotidien. Apporter votre propre appareil dans des espaces de réunion dépourvus de technologie signifie qu'un groupe se blottit autour d'un ordinateur portable et essaie d'entendre et de parler en utilisant l'audio et la vidéo de l'ordinateur portable (ce qui est vraiment destiné à un individu plutôt qu'à un groupe).

Avec un prix d'entrée très raisonnable et un faible coût total de possession, Acendo Vibe est idéal pour tout espace de collaboration et peut même être intégré dans de petits espaces qui n'avaient pas prévu de technologie.


Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Sound by JBL – Hear everything said in the meeting with speakers, microphones, and DSP algorithms from JBL.
    • Wide-angle camera (110° FoV) – The wide-angle camera means that everyone in the room can be seen, including those people sitting close to the display. This makes Acendo Vibe perfect for small rooms where the table is near the display.
    • Elegant Design – Modern office environments are designed to attract and retain the most talented employees through the use of elegant interior design and the use of tactile materials, such as fabrics. Acendo Vibe is built using high-quality materials and is available in two colors designed to complement interior design.
    • CEC Display Control – Acendo Vibe will turn the display on and off in response to triggers, making it even easier for users to get started with their meeting. For example, by plugging a laptop into Acendo Vibe, the display will turn on and show the laptop content. Because this is all done with CEC, there are no additional cables or programming required therefore simplifying installation.
    • USB and Bluetooth Connectivity – Use Acendo Vibe in BYOD applications with a user's laptop or mobile phone, or use it with Acendo Core to create a complete, highly optimized meeting solution
    • Integrated Mounting Bracket – The integrated wall mount facilitates installation by a single person. This mount allows customers to connect and route all the cabling with Acendo Vibe on the wall and then simply rotate Acendo Vibe into position.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ACV-5100-Acendo-Vibe-Conferencing-Sound-Bar-with-Camera
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsAudio Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • Code UNSPSC451117
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
  • Titre OmniClassSpeakers