Publier vos produits
IS-XPT-2000 Inspired XPert Player, Inspired XPert Hardware Solution That Delivers Brilliant Digital Signage to Each Display
AMX

IS-XPT-2000 Inspired XPert Player, Inspired XPert Hardware Solution That Delivers Brilliant Digital Signage to Each Display

Traduit par Google,

APERÇU
Le IS-XPT-2000 Inspired XPert Player est la solution matérielle Inspired XPert qui offre une signalisation numérique brillante sur chaque écran. Il présente un nouveau design plus petit et plus léger, ce qui lui permet d'être installé derrière un écran. Il prend en charge 1080p avec une puissance de traitement pour afficher simultanément des vidéos HD, des images, du texte et des flux Internet de manière fluide et fiable. Les options de programmation NetLinx offrent la possibilité de combiner facilement Inspired XPert avec les systèmes de contrôle AMX pour créer des solutions de messagerie qui impliquent l'ensemble de l'environnement, y compris les lumières, l'audio et le contrôle des écrans connectés.

L'IS-XPT-2000 est utilisé avec le logiciel Inspired Composer Desktop ou Inspired Composer Server, qui permet aux organisations de gérer et de publier du contenu tout en maintenant la cohérence et la qualité de leur affichage numérique.

APPLICATIONS COURANTES
Idéal pour les grandes applications d'affichage numérique où les organisations ont plusieurs contributeurs de contenu. Inspired XPert est utilisé par les entreprises, les détaillants, les écoles et d'autres lieux publics pour fournir des messages attrayants à leur public, le contenu étant fourni par plusieurs personnes au sein d'un service ou d'un groupe tout en conservant une conception professionnelle de qualité supérieure.

CARACTÉRISTIQUES

  • Outils de gestion du flux de travail - inclut le contrôle de ce qu'un contributeur peut modifier, ainsi qu'un processus de révision et d'approbation avant la publication du contenu
  • Modèles professionnels disponibles - permettent aux utilisateurs de créer rapidement du contenu de haute qualité
  • Utiliser les ressources existantes - permet aux utilisateurs de réutiliser facilement les ressources de conception existantes telles que les images, les logos et les vidéos
  • Nouveau lecteur plus petit - suffisamment petit pour être installé derrière un écran
  • Abonnement gratuit - pas de frais de licence de logiciel en cours

FONCTIONNALITÉS AJOUTÉES AVEC LA VERSION DU FIRMWARE DM1.6.3

  • Décodage H.264 - Lisez des vidéos encodées en H.264 stockées sur l'IS-XPT-2000 ou diffusées sur le réseau
  • Multi-écran - À l'aide du contenu personnalisé fourni par AMX, créez des murs ou des rubans de signalisation haute résolution qui s'étendent sur plusieurs écrans (nécessite un IS-XPT-2000 par écran)
  • Contrôle série - Utilisez le port série sur l'IS-XPT-2000 pour contrôler l'affichage de la signalisation

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00072
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique