Publier vos produits
MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom
AMX

MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom

Traduit par Google,

APERÇU
Le MVP-9000i redéfinit le contrôle de l'écran tactile en offrant à la fois des fonctionnalités sans fil et câblées, de nouvelles capacités d'interface utilisateur telles que les gestes et les transitions de page, un superbe écran couleur 24 bits à écran large de 9 pouces, une interface téléphonique ou intercom duplex entièrement numérique et 802.11a/ b/g Carte Wi-Fi avec diversité d'antennes. Le MVP-9000i passe en mode sans fil lorsqu'il est retiré de la station d'accueil PoE. Transférez les pages de l'écran tactile, mettez à niveau le micrologiciel ou affichez des fichiers photo à l'aide de la fente pour carte USB ou mini-SD. Disponible en blanc ou en noir, le

Le MVP-9000i comprend également un pavé de navigation capacitif, 4 boutons programmables, plus de 1 Go de mémoire flash utilisable et prend en charge 5 heures d'utilisation continue et trois jours d'autonomie en veille.

APPLICATION COMMUNE
Idéal pour une grande variété d'applications de contrôle et d'automatisation résidentielles et commerciales où la flexibilité de la fonctionnalité 802.11a/b/g sur station d'accueil ou mobile et une durée de vie prolongée de la batterie sont souhaitées. Il s'agit d'une solution idéale pour les environnements sans fil extrêmement bruyants tels que les MDU et les applications nécessitant une fonctionnalité de téléphone/interphone.

CARACTÉRISTIQUES

  • Bascule automatiquement entre la connectivité Ethernet lorsqu'il est connecté et le Wi-Fi lorsqu'il est déconnecté
  • Nouvelles fonctionnalités d'interface utilisateur, y compris les gestes et 7 transitions de page différentes
  • Nouvelle prise en charge des polices internationales à venir - AMX ajoute des fonctionnalités de polices internationales à l'interface utilisateur, y compris la prise en charge des langues de droite à gauche telles que l'arabe. Une combinaison de styles de langue (de droite à gauche et de gauche à droite) peut également être utilisée. Ainsi, vous pouvez inclure l'arabe et l'anglais sur le même écran. Cette amélioration sera disponible via une nouvelle mise à jour du micrologiciel.
  • Wi-Fi 802.11a/b/g avec diversité d'antennes pour une fiabilité sans fil améliorée et un protocole de sécurité sans fil amélioré
  • Autonomie prolongée de la batterie - cinq heures d'utilisation continue et trois jours d'autonomie en veille
  • Prise en charge de la micro-SD et de la clé USB pour faciliter les transferts de fichiers et les téléchargements de photos
  • Interphone VoIP et téléphone SIP (nécessite une passerelle AMX) prêt

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00115
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 13 13
  • Titre OmniClassBuilding Control Systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord