Publier vos produits
MXD-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control
AMX

MXD-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control

Traduit par Google,

APERÇU
Voyez plus et faites plus avec l'interface la plus élégante conçue spécifiquement pour le contrôle de salle dédié. Les écrans tactiles de la série Modero X offrent plusieurs premières dans l'industrie pour les surfaces de contrôle, notamment un magnifique écran tactile capacitif panoramique qui permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs applications avec une navigation minimale. Il est prêt pour la prise en charge matérielle de la technologie Near Field Communication™ (NFC) afin de permettre la personnalisation de l'expérience utilisateur et des capacités d'amélioration de la productivité grâce à l'intégration avec des appareils personnels compatibles NFC. Et la conception panoramique permet plusieurs fonctions simultanément, y compris la signalisation numérique. Modero X Series est la surface de contrôle qui offre simplement plus.

APPLICATIONS COURANTES
Le MXD-1900L-PAN est idéal pour les salles de réunion, les salles de conférence ou les auditoriums où une surface de contrôle panoramique est nécessaire pour fournir un accès simultané à plusieurs fonctions tout en restant élégamment discret. Dans les résidences, il est parfait pour les cuisines, les cinémas maison ou les bureaux à domicile où la surface de contrôle panoramique peut être utilisée pour gérer les systèmes dans toute la maison.

CARACTÉRISTIQUES

  • Surface de contrôle panoramique - Combinés à la nouvelle interface utilisateur PanTastic, les écrans tactiles panoramiques amènent l'expérience utilisateur à un tout autre niveau avec une surface de contrôle impressionnante pour effectuer des activités de la même manière que vous utilisez un ordinateur - multitâche avec des espaces dédiés
  • Future Technology Visions - Chat et conférence vidéo HD utilisant une caméra intégrée et un matériel prêt à prendre en charge la technologie de communication en champ proche qui promet des technologies sans fil à courte portée qui offrent une communication peer-to-peer par "partage, couplage et transaction" entre les appareils RF comme l'échange données/identités
  • Facilité d' utilisation améliorée - Connexions téléphoniques externes via Bluetooth ou USB et streaming vidéo HD
  • Sauts et limites graphiques - La série Modero X comprend de nouvelles fonctionnalités d'interface utilisateur intuitives saisissantes, notamment: gestes, balayage, réorganisation dynamique et capacités d'animation améliorées
  • Parfait sous n'importe quel angle – Comprend la commutation dans le plan (IPS), la dernière technologie des tablettes/appareils mobiles populaires qui offre les angles de vision les plus larges et la reproduction des couleurs la plus précise du marché.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00116a
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord