Publier vos produits
DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module

Traduit par Google,

APERÇU
Le récepteur HDMI DXLink est une solution de transport à distance qui intègre la technologie SmartScale® pour fournir un HDMI avec HDCP parfaitement adapté automatiquement à chaque écran connecté, éliminant ainsi les problèmes d'intégration qui peuvent survenir lorsque les sources et les écrans ont des résolutions optimales différentes. Il accepte l'audio, la vidéo, le contrôle et Ethernet sur un câble à paire torsadée standard jusqu'à 100 mètres d'un commutateur de présentation tout-en-un Enova DVX compatible, d'un commutateur numérique Solecis, d'un module émetteur DXLink ou d'une plaque murale DXLink ; il accepte tout cela plus l'alimentation sur le même câble à paire torsadée lorsqu'il est utilisé avec les commutateurs de médias numériques Enova DGX 8/16/32/64, Enova DVX-2150HD ou DVX-2155HD. Montez le récepteur DXLink discret derrière un écran ou au-dessus d'un projecteur monté au plafond et contrôlez-le à l'aide des ports RS-232 ou IR intégrés. De plus, surveillez les paramètres de l'écran connecté et renvoyez les signaux de contrôle IR à la tête de réseau à l'aide du même câble à paire torsadée.

APPLICATIONS COURANTES
Les modules récepteurs HDMI DXLink sont parfaits pour recevoir des signaux HDMI et contrôler sur de longues distances à partir d'un module émetteur DXLink distant, de plaques murales DXLink, de commutateurs numériques Solecis, d'Enova DGX ou d'Enova DVX compatible. Les ports de contrôle intégrés du récepteur peuvent être utilisés pour contrôler un appareil de destination et le port ICS Lan fournit un point d'accès IP utilisé conjointement avec l'Enova DGX ou l'Enova DVX compatible.

CARACTÉRISTIQUES

  • Un seul câble - Recevez l'audio et la vidéo tout en passant le contrôle, Ethernet et l'alimentation sur un câble à paire torsadée
  • Technologie SmartScale - Répond automatiquement aux informations EDID déclarées de l'écran et redimensionne la vidéo à la meilleure résolution et aux meilleurs paramètres vidéo pour cet écran sans configuration manuelle ; cela empêche une qualité vidéo inférieure lorsque les sources sont obligées de réduire les résolutions pour prendre en charge l'affichage le moins performant du système
  • Contrôle NetLinx® natif partout - Contrôlez les appareils de destination connectés à l'aide des ports IR et RS-232 intégrés
  • Câble à paire torsadée standard - Économisez du temps et des efforts lors de l'installation en tirant parti d'un câble à paire torsadée économique, consultez le livre blanc Cabling for Success with DXLink pour plus de détails
  • Conforme HDCP
  • Connexion directe DXLink avec les plaques murales DXLink - Lorsque les plaques murales DXLink reçoivent une alimentation via DXLink du PS-POE-AT-TC ou du PDXL-2, elles peuvent être connectées directement à un récepteur DXLink pour une solution point à point. Les commutateurs numériques Solecis peuvent également être utilisés dans des applications point à point avec un récepteur DXLink.

* AMX ne prend en charge que les appareils d'alimentation DXLink suivants : sélecteur de média numérique Enova DGX 8/16/32/64, sélecteur de présentation tout-en-un Enova DVX compatible (Enova DVX-2150HD ou DVX-2155HD), PS-POE-AT -Injecteur PoE haute puissance TC ou contrôleur PDXL-2 Power over DXLink. AMX prend uniquement en charge l'utilisation de ces solutions Power over DXLink approuvées. D'autres alimentations électriques tierces ou des solutions PoE standard non compatibles peuvent endommager l'équipement DXLink. Le DXLink HDMI RX peut également être alimenté via l'alimentation de bureau incluse (qualifiée ENERGY STAR®) avec cordon d'alimentation

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00134
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique