Publier vos produits
NMX-MM-1000 Enzo Content Sharing Platform
AMX

NMX-MM-1000 Enzo Content Sharing Platform

Traduit par Google,

APERÇU
Enzo® est une plateforme de partage de contenu spécialement conçue pour les salles de réunion, les salles de classe et autres espaces de collaboration offrant un accès instantané à une grande variété de contenus.

APPLICATIONS COURANTES
Idéal pour une utilisation dans une salle de réunion afin de fournir des capacités de présentation et de collaboration rentables pour les petits espaces. Utilisez-le dans les salles de conférence pour que les présentateurs invités partagent des documents, des photos et accèdent au contenu Internet stocké sur leur appareil ou dans le cloud. Partagez du contenu dans les salles de classe à partir d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile entre élèves et enseignants.

CARACTÉRISTIQUES

  • Mise en miroir d'écran d'ordinateur portable à l'aide de MirrorOp* - Présentez le contenu de votre ordinateur portable Windows ou Mac OSX sans câble AV ; visitez amx.com/mirrorop pour plus de détails sur le téléchargement de l'application MirrorOpp Senders
  • Partage de contenu à partir de smartphones et de tablettes à l'aide de MirrorOp* - Partagez du contenu local à partir de votre appareil mobile à l'aide d'Enzo connecté à un écran
  • Mode modérateur avec Quad View utilisant MirrorOp* - Le modérateur contrôle le contenu affiché à l'écran, avec la possibilité de sélectionner jusqu'à 4 appareils à afficher à la fois
  • Fichier "Instant-On" et navigation Web - Accédez au contenu ou aux fichiers de clé USB en quelques secondes après être entré dans la pièce
  • Convivial pour l' informatique - Évite les mises à jour du système d'exploitation, les virus et autres tracas et coûts de maintenance liés au PC
  • Purge des données de fin de session - Empêche la divulgation involontaire d'informations confidentielles
  • Appareil NetLinx natif - Contrôlez Enzo à l'aide d'un écran tactile et d'un contrôleur NetLinx
  • PoE, Ethernet pass-through et petit facteur de forme - Facile à installer
  • Lecture vidéo en continu - Regardez du contenu vidéo tel que la télévision ou des présentations en direct diffusées à partir d'un encodeur AMX H.264 sur un réseau privé

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00142
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique