APERÇU
Le Solecis SDX est une famille de petits commutateurs AV numériques. Le commutateur numérique Solecis HDMI 4x1 fournit quatre points de connexion utilisateur et comprend un contrôle local simplifié qui achemine le signal sélectionné vers une sortie DXLink et HDMI. Cela fournit une solution simple et peu coûteuse qui combine un émetteur DXLink et un commutateur numérique dans un seul appareil à petit facteur de forme couramment utilisé à une table.
APPLICATION COMMUNE
Les commutateurs numériques Solecis sont idéaux pour une utilisation dans les petits espaces ou les petites salles de classe afin de fournir une commutation simple pour plusieurs sources. Dans les grandes salles avec plusieurs espaces de travail, un Solecis à chaque table ou bureau permet aux utilisateurs de partager du contenu avec le groupe de travail ou toute la salle. Dans des environnements intégrés encore plus grands, les commutateurs numériques Solecis peuvent fournir une commutation de point source et une transmission à distance faciles à utiliser via DXLink vers un Enova DVX ou DGX pour un bâtiment de type hub ou une distribution à l'échelle du campus.
CARACTÉRISTIQUES
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |