Publier vos produits
CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels
AMX

CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels

Traduit par Google,

APERÇU
La boîte brute est un accessoire en option pour les écrans tactiles à montage mural Modero X Series 19" ou 20". Il permet au panneau d'être monté directement sur les montants/pré-mur et comprend un boîtier mural et des vis de montage.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00154
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord