Publier vos produits
CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Transmitter
AMX

CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Transmitter

Traduit par Google,

Le kit de connectivité et de transport de conférence AMX CTC-1402 est une solution de commutation et de distribution 4K60 4:4:4 qui combine la commutation, la mise à l'échelle et le transport à distance dans un seul kit comprenant à la fois un émetteur et un récepteur. Le kit CT Conferencing a été créé pour cibler les solutions de conférence Web dans lesquelles des caméras, des microphones et d'autres périphériques USB sont installés dans la salle. La solution combine la commutation vidéo multiformat 4K60 4:4:4, la mise à l'échelle et le transport à distance avec la commutation périphérique USB 2.0. La solution offre une valeur ajoutée et une flexibilité aux solutions de conférence en fournissant une solution unique et simple à mettre en œuvre qui offre la commutation et la connectivité là où vous en avez besoin, ainsi qu'un contrôle unifié de l'émetteur et du récepteur, le tout sur un câble de catégorie unique.

Le kit a été conçu pour répondre aux besoins des environnements de conférence simples, y compris la commutation vidéo à la table, le transport sur un câble de catégorie et une connectivité supplémentaire au niveau du récepteur pour un AMX Acendo Core ou un PC de salle au niveau du récepteur, ainsi que la mise à l'échelle et la sortie. à l'affichage. L'ajout de la commutation et de la distribution USB 2.0 permet le partage dynamique des microphones et des caméras USB de la salle entre les ordinateurs portables en visite, etc., et les périphériques installés en permanence tels qu'un Acendo Core ou un PC de salle. Cela garantit un son et des visuels excellents pour les clients, qu'ils utilisent des équipements installés ou apportent leurs propres appareils, à un prix rentable.

APPLICATIONS COURANTES
Le kit de connectivité et de transport de conférence est idéal pour les applications de conférence nécessitant une commutation vidéo économique, facile à concevoir et à mettre en œuvre avec une commutation périphérique USB 2.0.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • USB 2.0 Switching and Distribution – Share USB microphones, cameras, and other peripherals between permanently installed devices and guest laptops.
    • 4K60 4:4:4 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    • CEC Control – Control compatible displays over HDMI.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CTC-1402-Conferencing-Connectivity-and-Transport-Kit-TX
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment