Publier vos produits
DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver
AMX

DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver

Traduit par Google,

Le récepteur DXLite 4K 4:4:4 est une solution de transport à distance compatible 4K et ultra haute définition (UHD) conçue pour fonctionner avec les commutateurs de présentation vidéo numérique AMX Incite. Le DXLite reçoit l'audio, la vidéo, l'alimentation et le contrôle* de la sortie de transport à distance (RJ-45) sur le commutateur Incite et se connecte à l'écran de sortie, au projecteur ou à un autre périphérique de sortie via HDMI.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.DXL-RX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-Receiver
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment