Publier vos produits
MU-3300 MUSE Automation Controller – 8 Serial, 8 Relays, 8 IR, 8 IO & ICSLan
MU-3300 MUSE Automation Controller – 8 Serial, 8 Relays, 8 IR, 8 IO & ICSLan
    AMX

    MU-3300 MUSE Automation Controller – 8 Serial, 8 Relays, 8 IR, 8 IO & ICSLan

    Traduit par Google,

    Le contrôleur d'automatisation AMX MU-3300 MUSE est un appareil puissant, sécurisé et fiable qui fournit une ressource informatique dédiée exécutant la plate-forme d'automatisation AMX MUSE de HARMAN Professional. Le MU-3300 peut traiter simultanément un nombre pratiquement illimité de scripts écrits en JavaScript, Python ou Groovy et prend en charge nativement le développement Low-Code avec Node-RED.

    Les contrôleurs d'automatisation AMX MUSE disposent d'un processeur intégré moderne 10 fois plus rapide que le processeur des contrôleurs AMX NX, d'une mémoire abondante et d'un stockage eMMC robuste de qualité industrielle. Construits sur la plateforme Linux sécurisée de HARMAN, les contrôleurs MUSE sont conçus pour dépasser les exigences des installations les plus sécurisées. De plus, ces contrôleurs prennent en charge nativement les protocoles HControl (API ouverte), HiQnet (périphériques audio HARMAN hérités) et ICSP (dispositifs de contrôle AMX hérités) de HARMAN, ce qui en fait le processeur d'automatisation idéal pour tout espace, environnement ou application - ancien et nouveau.

    Le MU-3300 est un appareil 1 RU et comprend 8 ports série, 8 relais, 8 ports IR et 8 ports E/S. Un port réseau ICSLan fournit un réseau isolé pour les appareils contrôlés.

    Spécification
    • Features

      Modern Embedded Processor – Power to run a nearly unlimited number of scripts simultaneously
      Robust eMMC storage – Industrial grade storage provides reliability in high-access 24/7 installations
      HControl, ICSP, and HiQNet Translation Built-In – Native integration with new and legacy HARMAN Professional products
      Secure Linux Platform – Engineered to surpass the requirement of the most secure environments
      ICSLan Port – Create an isolated network for controlled devices

      Specifications

      PortsFront: (1) USB-C Program Port, (1) USB-A Host Port
      Rear: (1) 12V DC input, (1) LAN Port, (1) ICSLan Port, (2) RS-232/422/485 (6) RS-232, (8) I/O, (8) IR, (8) Relays, (2) USB-A Host Ports
      Power Requirements• DC input voltage (typical): 12V DC
      • DC current draw: 3A Max
      • DC range, voltage: 9-18 VDC
      Environmental• Operating Temperature: 32° F (0° C) to 122° F (50° C)
      • Storage Temperature: 14° F (-10° C) to 140° F (60° C)
      • Operating Humidity: 5% to 85% RH
      • Heat Dissipation (On): 10.2 BTU/hr
      Regulatory Compliance• ICES 003
      • CE EN 55032
      • AUS/NZ CISPR 32
      • CE EN 55035
      • CE EN 62368-1
      • IEC 62368-1
      • UL 62368-1
      • VCCI CISPR 32
      • RoHS / WEEE compliant
      Dimensions (H x W x D)1.766" x 17" x 9.12" (44.85mm x 431.8mm x 231.64mm)
      Product Weight6 lb (2.7kg)
      SKU NumbersAMX-CCC033

      Common Applications

      AMX MUSE Automation Controllers provide a powerful, secure, and reliable dedicated computing resource to run HARMAN Professional’s MUSE automation platform in any environment where AV systems, software applications, or other devices require control and automation.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.mu-3300-muse-automation-controller-8-serial-8-relays-8-ir-8-io-and-icslan
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCentral Controllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment