Publier vos produits
NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support

Traduit par Google,

Le NMX-ENC-N2122A encode et distribue des sources de presque tous les formats sur un réseau IP existant, rendant ce flux disponible à n'importe quel point de terminaison de l'installation. Associez-le à un décodeur NMX-DEC-N2222A ou NMX-DEC-N2212A pour décoder les flux au format HDMI ou DVI pour un affichage sur n'importe quel moniteur. Avec la possibilité de diriger n'importe quel flux source vers n'importe quel écran, les grands systèmes de commutation et de distribution à faible coût sont simples à déployer sans câblage propriétaire ni matériel de commutation dédié.

Comprend IR, série, audio équilibré, deux ports réseau (un POE), prise en charge AES67 et port pass-through vidéo local. Détecte automatiquement l'entrée vidéo analogique ou numérique.

La série AMX SVSI N2000 utilise la compression JPEG2000 pour une distribution vidéo HD de qualité cinéma sur le LAN pour les applications où la qualité vidéo est la priorité absolue. Les utilisateurs peuvent contrôler la qualité vidéo et l'utilisation de la bande passante à l'aide d'un simple curseur fourni dans l'interface utilisateur Web permettant de personnaliser chaque installation pour des performances maximales.

Applications courantes
Le NMX-ENC-N2122A est la solution idéale pour la commutation matricielle et la distribution de vidéo HD de qualité cinéma sur LAN. Les applications courantes incluent les entreprises, les lieux de culte, les divertissements et les stades.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity.
    • Power Over Ethernet (POE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations.
      Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices.
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices.
    • Unlimited Scalability
    • Pass-Through HDMI – HDMI interface allows easy installation with local display such as desktop PC applications.
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206.
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-ENC-N2122A-Encoder
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment