Publier vos produits
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
    AMX

    NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1

    Traduit par Google,

    Le NMX-WP-N2410 permet d'afficher simultanément plusieurs flux UHD en temps réel sur un seul flux. Il s'agit d'un changement fondamental dans la façon dont les technologies audiovisuelles professionnelles traitent traditionnellement le fenêtrage, mais qui augmente la capacité et la flexibilité tout en réduisant les coûts d'installation et de support. Avec le NMX-WP-N2410, les utilisateurs peuvent combiner jusqu'à quatre sources HD en une seule image 4K, ainsi que mélanger des sources 4K et HD dans n'importe quelle configuration.

    Le processeur de fenêtrage de la série N2400 est un appareil de fenêtrage 4x1 monté en rack 1RU qui se connecte à un réseau vidéo sur IP de la série N2400 et accepte jusqu'à quatre flux vidéo des encodeurs de la série AMX N2400. Chaque entrée peut être recadrée, mise à l'échelle et positionnée selon des préréglages stockés (tels que quad, fenêtre dans fenêtre, 3+1, etc.) ou dans n'importe quelle configuration définie par l'utilisateur. Le flux vidéo de sortie combiné est ensuite diffusé vers un ou plusieurs décodeurs de la série N2400 à des résolutions allant jusqu'à 4K60 4:4:4. Plusieurs processeurs de fenêtrage 4 × 1 peuvent être empilés pour donner une capacité de 7 × 1, 10 × 1, 13 × 1, 16 × 1 ou supérieure.

    Fonctionnalités

    • Jusqu'à 4 flux vidéo – Accepte jusqu'à quatre flux vidéo indépendants en plus des arrière-plans statiques définis par l'utilisateur.
    • Fenêtre 4x1 + empilage - Fenêtre 4×1 avec capacité d'empilage.
    • Sortie 4K60 4:4:4 – Sortie vers les derniers écrans sans perte de qualité.
    • Interface Web intégrée - L'interface de navigateur Web intégrée et facile à utiliser fournit des palettes pour manipuler chaque flux de « fenêtre » : recadrer, mettre à l'échelle et positionner en quelques secondes.
    • Commutateur matriciel audio – Le commutateur matriciel audio intégré permet de sélectionner n'importe quel flux audio pour la sortie du processeur de fenêtrage.
    • Localisez n'importe où sur le réseau vidéo - Les entrées et sorties AV en réseau signifient que le N2410 n'a pas besoin d'être situé à proximité des sources ou des écrans, qui ont souvent des limites d'espace.
    • Capacité de mise à niveau – S'adapte facilement à un réseau vidéo existant de la série N2400.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Dimensions (H x W x D): 1.75" x 17.25" x 12" (4.5 cm x 43.8 cm x 30.5 cm)

      Signal Type Support: Input: Up to four N2400 network video sources over Ethernet; Output: N2400 network video over Ethernet

      Video Input Resolutions: Minimum resolution of 640x480p; Maximum horizontal resolution of 4096 or a vertical resolution of 2160; See Data Sheet for details.

      Video Output Resolutions: Supports most common UHD up to 4096x2160

      Front Panel Components: Reset button, Power LED, Status LED, Diagnostic LEDs. See Data Sheet for details.

      Rear Panel Components: One 120 Volt AC power input, 8-wire RJ45 female, 10/100/1000 Mbps 10/100/1000Base-T auto-sensing gigabit Ethernet switch port, 1000 Mbps 1000Base-T gigabit Ethernet switch ports. See Data Sheet for details.

      FG Numbers: FGN2410

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nmx-wp-n2410-windowing-processor
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsNetworked AV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord