Publier vos produits
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
    AMX

    SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler

    Traduit par Google,

    Le scaler AMX SCL-1 4K60 est un scaler petit format qui ajuste la sortie pour correspondre à la résolution optimale de l'écran. Le scaler comprend une seule entrée et une seule sortie, avec une taille suffisamment petite pour être monté derrière un écran. Il a été conçu pour être utilisé en combinaison avec des produits tels que les sorties HDMI locales sur l'AMX Precis 8x8 qui n'ont pas de mise à l'échelle intégrée. Cela offre une solution plus flexible et moins coûteuse pour les installations où la mise à l'échelle n'est nécessaire que sur certaines sorties.

    Le scaler est compatible avec les résolutions 4K60 4:4:4 et HDCP 2.2, offrant une prise en charge des derniers appareils et écrans source. Étant donné que le scaler inclut une mise à l'échelle automatique, l'appareil peut être configuré pour s'adapter automatiquement à la résolution optimale de l'affichage en fonction de son EDID. Il peut être réglé pour toujours s'adapter à une résolution particulière.

    APPLICATIONS COURANTES
    Le SCL-1 est idéal pour une variété d'applications où il n'y a pas de mise à l'échelle vidéo intégrée dans le mélangeur.


    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
      • Automatic Scaling Option – Can be configured to automatically scale to the optimal resolution of the display based on its EDID. Can also be set to always scale to a particular resolution.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCL-1-Video-Scaler-4K60-4-4-4-Video-Scaler
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment