Publier vos produits
SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output

Traduit par Google,

Le Solecis SDX est une famille de petits commutateurs AV numériques. Le Solecis multiformat 5x1 4K est une solution compatible 4K et ultra haute définition (UHD) qui fournit cinq points de connexion utilisateur et comprend un contrôle local simplifié qui achemine le signal sélectionné vers une sortie DXLink et HDMI. Cela fournit une solution à faible coût qui combine un émetteur DXLink et un commutateur numérique dans un seul appareil à petit facteur de forme qui est couramment utilisé à une table.

Applications courantes
Les commutateurs numériques Solecis sont idéaux pour une utilisation dans les petits espaces ou les petites salles de classe afin de fournir une commutation simple pour plusieurs sources. Dans les grandes salles avec plusieurs espaces de travail, un Solecis à chaque table ou bureau permet aux utilisateurs de partager du contenu avec le groupe de travail ou toute la salle. Dans des environnements intégrés encore plus grands, les commutateurs numériques Solecis peuvent fournir une commutation de point source et une transmission à distance faciles à utiliser via DXLink vers un Enova DVX ou DGX pour un bâtiment de type hub ou une distribution à l'échelle du campus.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices
    • Multiple Video, Audio and Ethernet Connections – All the connections you need at the conference table including audio, video, control and network access
    • Switch Inputs Without the Need for a Central Controller – Provides low cost solution for huddle spaces and classrooms
    • Works with HydraPort Single Button or Keypad Modules – Provides an elegant installation in a table or lectern
    • Built-in Support for AxLink Keypads – Forwards keypad commands to a central controller over Ethernet eliminating the need for a separate AxLink cable run
Spécifications techniques
  • Réference unique.SDX-514M-DX-Solecis-5x1-4K-Multi-Format-Digital-Switcher-with-DXLink-Output
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment