Publier vos produits
100 Series Gliding Patio Doors

100 Series Gliding Patio Doors

Traduit par Google,
Les portes-fenêtres coulissantes de la série 100 ont un panneau qui glisse horizontalement et un panneau fixe. Elles s'intègrent dans des espaces plus restreints que nos portes à charnières car leurs panneaux n'interfèrent pas avec votre pièce ou votre patio. Fabriquée avec notre matériau composite durable Fibrex®, c'est notre porte-fenêtre coulissante économique.

Les fenêtres et les portes-fenêtres de la série 100 sont fabriquées à l'aide d'un matériau composite appelé Fibrex, composé de 40 % de fibres de bois et de 60 % de polymère thermoplastique en poids. Ce matériau combine la résistance et la stabilité du bois avec les caractéristiques de faible entretien du vinyle. La fibre de bois est récupérée de la fabrication des fenêtres en bois Andersen. Dotées d'une fiabilité durable, de couleurs profondes et riches et d'un impact environnemental réduit, ces fenêtres n'ont jamais besoin de peinture et la finition ne se décolorera pas, ne cloquera pas, ne craie pas et ne s'écaille pas. Voir la garantie limitée pour plus de détails. Le produit est disponible dans des tailles personnalisées et avec des options de verre pour aider à répondre aux critères de performance US ENERGY STAR.

En raison des modifications continues des produits, des résultats de test mis à jour ou des nouvelles normes de l'industrie, ces données peuvent changer au fil du temps.
Les performances réelles peuvent varier en fonction des variations de fabrication, d'expédition, d'installation, des conditions environnementales et des conditions d'utilisation.
Les catégories de matériaux sont approuvées par Autodesk® Seek et peuvent ne pas être équivalentes aux catégories utilisées par votre fournisseur Andersen.
Visitez AndersenWindows.com pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.andersen-windows-1200
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produits100 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes