Publier vos produits
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer
    Archivé

    Chaise pivotante rembourrée en tissu avec pieds en bois massif de couleur noyer

    Chaise de salle à manger pivotante tissu beige 4059 Angel Cerdá S.L. Chaise pivotante au design moderne avec accoudoirs rembourrés en tissu beige. Une chaise de style tendance et intemporelle avec des pieds en frêne peint en noyer qui deviendra un incontournable de votre salle à manger. Son siège en mousse polyuréthane de 25 kg / m3 et son design enveloppant ajouteront ce style unique et personnel à l'espace, tout en offrant le plus grand confort. • STYLE: La combinaison du tissu beige avec le bois de noyer des pieds, en fait une chaise pivotante parfaite pour apporter chaleur et élégance à l'espace. • MULTIESTANCE: Son caractère polyvalent et fonctionnel en fait une chaise idéale pour tout type de salon, salle à manger ou meuble-lavabo. • QUALITÉ: Toutes nos chaises sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION: Grâce à son design original et à la structure robuste des pieds rotatifs, vous obtiendrez la touche personnelle et minimaliste que vous recherchez pour votre salle à manger, ainsi que le plus haut niveau de qualité et de confort pour votre maison. • CONFORT: La taille de son assise et son rembourrage en mousse polyuréthane 25kg / m3 vous permettra d'avoir un maximum de confort, sans négliger les dernières tendances en matière de décoration.
    Spécification
    • Rembourré en tissu. Pieds en bois de frêne couleur noyer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4059-silla-giratoria-moderna-tela-beige-nogal-chair-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireNoyer
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Produits similaires