Publier vos produits
Lit rembourré en similicuir et pieds en acier foncé
Lit rembourré en similicuir et pieds en acier foncé
Lit rembourré en similicuir et pieds en acier foncé
Lit rembourré en similicuir et pieds en acier foncé
Lit rembourré en similicuir et pieds en acier foncé

    Lit rembourré en similicuir et pieds en acier foncé

    2.8 sur 5 étoiles2.8(32 Avis)
    Lit rembourré en similicuir gris modèle 7066 Angel Cerdá S.L. Lit double au design moderne avec tête de lit et limons rembourrés en simili cuir gris, rempli de mousse polyuréthane 25kg / m3, avec lequel vous pourrez créer un espace chaleureux et personnel, sans négliger le plus grand confort. La structure robuste des pieds en acier inoxydable noircis offre cet air minimaliste et avant-gardiste que vous recherchez dans votre chambre. Comprend un sommier confortable à lattes multiples en bois de pin. Parfait pour la détente! • STYLE: Cet élégant lit double au design moderne revêtu de similicuir gris, sera la star de votre chambre, apportant chaleur et sophistication. • MULTIESTANCE: Grâce au design moderne et au style élégant de sa tête de lit, ce sera un meuble parfait pour tout type de chambre, créant un environnement parfait pour la détente. • QUALITÉ: Tous nos lits sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: La combinaison du similicuir gris avec des pieds en acier inoxydable noirci, en fait un lit design parfait pour apporter cette touche intemporelle et personnelle, fidèle aux dernières tendances de la décoration. Bien sûr, sans négliger un confort maximal. • MATÉRIEL et DIMENSIONS: Son matelas multi-lattes inclus en bois de pin, est compatible avec le matelas 180x200cm.
    Spécification
    • Similicuir. Acier inoxydable. Mousse de polyurethane. Sommier en bois de pin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7066-cama-moderna-polipiel-gris-acero-pulido-bed-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1030
    • Largeur (mm)2030
    • Profondeur (mm)2300
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits