Publier vos produits
EM 2 HY
EM 2 HY
EM 2 HY

    EM 2 HY

    Utilisées dans le cadre d’un système de ventilation hygroréglable ALIZÉ pour logements collectifs ou individuels sous Avis Technique, les entrées d’air EM 2 HY sont associées aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du système.

    Elles sont caractérisées sous une différence de pression de 20 Pa par un débit variable de 5 à 45 m³/h en fonction du taux d’humidité de la pièce.

    L’entrée d’air hygroréglable acoustique EM 2 HY (Ø 100 ou 125 mm), posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique hygroréglable.

    Spécification
    • Avis Techniques sur les systèmes de ventilation hygroréglable «VMC hygroréglable ALIZÉ pour logements collectifs» 14.5/17-2269 et «VMC hygroréglable ALIZÉ pour logements individuels» 14.5/17-2268.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EM-2-HY
    • Famille de produitsEntrée d'air
    • Groupe de produitsHygroréglable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)187
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
    Produits similaires