Publier vos produits
Filéa 30 Entrée d’air filtrante

Filéa 30 Entrée d’air filtrante

Les entrées d’air filtrantes FILÉA 30 sont installées en rénovation dans les pièces principales des logements pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux de ventilation mécanique.

Réalisée en ABS, l’entrée d’air s’installe côté intérieur en rénovation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d’air.

Spécification
  • • Filtre à particules fines / Efficacité filtration : ISO ePM1 55 %

    • Filtre démontable sans outils

    • 30 m³/h sous 20 Pa

    • Réalisée en ABS blanc

    • Autres coloris : bronze, gris, gris anthracite et noir

    • Pour la rénovation

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-inlet-filter-filea-30
  • Famille de produitsEntrée d'air
  • Groupe de produitsFiltrante
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)44
  • Largeur (mm)421
  • Profondeur (mm)50
Liens
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondairePolystyrène
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC001142
  • Nom ETIMWindow ventilator
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
  • Description de l'Uniclass 2015Air ventilation grilles
  • Numéro OmniClass23-17 13 11 15
  • Titre OmniClassWindow Vents

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie