Publier vos produits
AURÉA
AURÉA
AURÉA
AURÉA

    AURÉA

    Les bouches plastique réglables AURÉA de teinte blanche sont destinées à l’insufflation et l’extraction d’air dans les logements et les locaux tertiaires. Ces bouches sont spécialement conçues pour être installées en position plafond ou murale. Dans le cas d’une utilisation en insufflation, un déflecteur permet de canaliser la diffusion d’air. Mise en œuvre : - Montage sur conduit, manchette ou manchon placo Métallique : La bouche à joint se monte par simple emboîtement. Le maintien et l’étanchéité étant assurés par le joint à lèvre. - Montage sur manchon matière plastique (Ø 80 et 125 mm) : La bouche sans joint se monte sur le manchon plastique préalablement fixé au plafond. Un joint assure l’étanchéité entre le manchon et le conduit. - Montage avec régulateur de débit : Le régulateur de débit RDR se monte par simple emboîtement à l’intérieur du conduit. En insufflation, la distance minimum entre la bouche AURÉA et le régulateur doit être au minimum de trois diamètres. En extraction, la distance minimum entre la bouche AURÉA et le régulateur doit être au minimum de un diamètre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aurea
    • Famille de produitsBouches d'Extraction
    • Groupe de produitsBouches Fixes Extraction-Insufflation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir exhausters
    • Code UNSPSC40101502
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals
    • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Code CSI UniFormat IID3050
    • Titre CSI UniFormat IITerminal & Package Units