Publier vos produits
Aerotermo AB032
Apen Group

Aerotermo AB032

Traduit par Google,
Les aérothermes peuvent être installés au mur ou suspendus au plafond, dirigeant l'air vers le bas. Les radiateurs soufflants à eau Aermax sont des appareils de chauffage de haute conception qui fournissent de l'air chaud de manière optimale pour les bâtiments industriels et autres bâtiments de grande taille. Tous les composants inclus dans le produit proviennent des principaux producteurs européens renommés.
Spécification
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Spécifications techniques
  • Réference unique.AB032IT
  • Famille de produitsWater Fan Heater
  • Groupe de produitsAB Water Fan Heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)765
  • Profondeur (mm)595
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 17
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC