Publier vos produits
Blue Line Walk-In Cooler

Blue Line Walk-In Cooler

3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
Traduit par Google,

Conçu pour fournir aux clients une réponse rapide et peu coûteuse à leurs besoins de réfrigération tout en maintenant la qualité et le service à la clientèle d'Arctic.

  • Les portes sont centrées de 34 po x 78 po, à fermeture automatique, encastrées, en mousse sur place
  • La porte comprend une plaque de protection intérieure et extérieure de 24 po
  • Expédition en 2 jours : certains modèles sont expédiés en aussi peu que deux jours ouvrables
  • Les refroidisseurs d'unité compatibles EcoNet® sont des évaporateurs intelligents à commande électronique pour les chambres froides et les congélateurs conçus pour une installation plus facile et des économies d'énergie

Spécification
  • GENERAL

    Walls, ceilings, and floors are constructed of Energy Code Compliant urethane foam 

    Floorless models include NSF approved, coved base vinyl screeds, pre-cut mitered  

    Spring-assist door closer and heavy-duty cam lift hinges

    Comes with a key-lock handle, LED thermometer, and switch

    DOOR CONSTRUCTION

       Doors are 34” x 78” centered, self-closing, flush-mounted, foamed-in-place
       Wood-free door & frame
       Door heater and pressure relief valve (PRV) factory mounted in all freezers

    INSULATION & PANELS

      Panels certified by Intertek to NSF 7, UL 471, and ASTM E84 (UL 723)
      Panels are tongue and groove, cam lock sealed with NSF approved vinyl gaskets
      Panels are designed and certified for use in walk-in cooler and freezer applications
       Insulating rating of 4" thick cooler panels R-value 28 and freezer panels R-value 32

    REFRIGERATION
       
        Available with self-contained or remote pre-assembled refrigeration
        Self-contained units include hot gas condensate. Plumbing connection is not required
        Some self-contained refrigeration models require electrical connection to be hardwired by others
       EcoNet® is available in pre-assembled walk-ins and is compatible with R404 and R448/449









    Spécifications techniques
    • Réference unique.Blue_Line_walk-in_cooler
    • Famille de produitsCooler
    • Groupe de produitsWalk-In Cooler
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaire2C-Polyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Nom UNSPSCRefrigerant compressors
    • Code UNSPSC40151607
    • Code Uniclass 2015Ac_20_50_70
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerated products wholesale selling
    • Code CSI MasterFormat 201411 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Refrigerated Food Storage Cases
    • Numéro OmniClass23-21 21 23 11 15
    • Titre OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord