Publier vos produits
ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound
ARDEX

ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound

Traduit par Google,

L'ARDEX A 30 est un composé de ragréage sans affaissement conçu pour le remplissage interne des cavités, des trous, des irrégularités et des travaux de ragréage dans les murs et les planchers. Lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, le résultat est un mortier lisse sans affaissement avec une durée de vie en pot d'environ 15 minutes. L'ARDEX A 30 sèche rapidement par hydratation en un composé pratiquement sans tension.

Revêtements de sol:

  • Linoléum, vinyle, moquette
  • Carreaux de céramique et de carrière
  • Bois – parqueterie et flottant

Substrats :

  • Béton neuf et existant
  • Maçonnerie en béton ou enduit ciment
  • Surfaces imperméables apprêtées avec ARDEX P 82


Spécification
  • Working Time: Approximately 15 minutes Thickness: 0-20mm in one application Drying & Curing: Sets in approximately 15 minutes Subsequent levelling work should be done approximately 60 minutes after application
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-a-30
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsPatch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enNouvelle-Zélande
  • Fabriqué enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe