Publier vos produits
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures
    ARDEX

    ARDEX A 38 Liant pour chape – Recouvrable après 4 heures

    Description

    Avec effet ARDURAPID

    Pour la réalisation de chapes en ciment rapidement utilisables et recouvrables, de chapes adhérentes, sur couches de séparation et couches d’isolation
    Pour l’intérieur et l’extérieur
    Recouvrable de carreaux, dalles en pierre naturelle et en pierre de taille après 4 heures Recouvrable de revêtements textiles et souples ainsi que parquet après 2 jours. 
    Stabilité dimensionnelle du liant = séchage et durcissement presque sans retrait et sans tensions
    Répond aux exigences de la DIN 18560 et EN 13813 (classe de solidité CT-C35-F4 à CT-C35-F5)
    Temps d’application de 60 minutes
    Domaine d’application:
    A l’intérieur et à l’extérieur.
    Pour la réalisation de chapes en ciment rapidement
    utilisables et recouvrables
    adhérentes
    sur couches de séparation
    sur couches d’isolation
    en tant que chapes chauffantes

    avant la pose de

    carreaux
    pierres naturelles et pierres de taille
    revêtements de sol textiles et souples
    parquet

    Recouvrable de carreaux, pierres naturelles et pierres de
    taille après 4 heures.
    Recouvrable de revêtements textiles et souples ainsi que
    parquet après 2 jours.

    Spécification
    • Proportion de mélange:
      Proportion de mélange: 1 : 4 en poids

      25 kg d’ARDEX A 38

      100 kg de sable de 0 - 8 mm de granulométrie

      6 - 11 l d’eau selon l’humidité du sable

      Proportion de mélange: 1 : 5 en poids

      25 kg d’ARDEX A 38 

      125 kg de sable de 0 - 8 mm de granulométrie

      6 - 11 l d’eau selon l’humidité du sable

      Proportion de mélange: 1 : 6 en poids

      25 kg d’ARDEX A 38 

      150 kg de sable de 0 - 8 mm de granulométrie

      6 - 11 l d’eau selon l’humidité du sable

      Résistance à la pression : Après 1 jour env. 25 N/mm2
      Après 7 jours env. 40 N/mm2
      Après 28 jours env. 45 N/mm2
      Tendance à la corrosion: Ne contient pas d’éléments favorisant la corrosion de l’acier
      Chauffage au sol: oui
      Conditionnement: Sacs de 25 kg net
      Stockage: Env. 12 mois dans un endroit sec dans l’emballage d’origine fermé
      Densité: 1,0 kg/l
      Poids du mortier frais: Env. 2,0 kg /l
      Consommation: 3,1 kg de poudre/m²/cm
      Temps d’application (+20°C): Env. 60 min.
      Praticabilité (+20°C): Env. après 2–3 h
      Résistance à la tension-flexion: Après 1 jour env. 4,0 N/mm² 
      Après 7 jours env. 4,5 N/mm² 
      Après 28 jours env. 5,5 N/mm² 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-a-38
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsScreeds/Mudbeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131703
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie