Publier vos produits
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

    Traduit par Google,

    L'ARDEX AF 2365 est un adhésif universel, idéal pour la pose de tous types de revêtements de sol en vinyle, textiles, linoléum et caoutchouc jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Il offre d'excellentes propriétés d'application et est protégé de la biodégradation.

    • Convient pour l'installation de tous les principaux types de revêtements de sol :
      • Carreaux et planches de vinyle de luxe
      • Textiles
      • Caoutchouc jusqu'à 2,5 mm
      • Linoléum
      • Feuille de vinyle
      • Vinyle rembourré
      • Résistance à haute température, adapté
      • pour une utilisation sur des systèmes de chauffage par le sol
      • Sans solvant

    Taille unitaire disponible : 6 kg, 14 kg

    Couverture : Jusqu'à 67m 2

    Spécification
    • Airing Time
      The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

      Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
      LVT 10-20 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
      Linoleum 5-10 minutes 
      Textile 0-10 minutes 

      Working Time
      The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

      Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
      LVT up to 30 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
      Linoleum up to 10 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Open Time
      The combination of airing and working time.

      Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
      LVT up to 40 minutes
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
      Linoleum up to 15 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-af-2365
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsUniversal Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie