ARDEX AF 2575 est un adhésif de revêtement de sol à usage intensif idéal pour un certain nombre de finitions de sol, y compris les carreaux de vinyle de luxe, le vinyle en feuille, la feuille de caoutchouc jusqu'à 4 mm, les carreaux en caoutchouc jusqu'à 9 mm et le gazon artificiel. L'ARDEX AF 2575 peut être utilisé avec tous les composés de nivellement et de lissage au latex et à base d'eau ARDEX dans les locaux commerciaux et domestiques.
- Résistant à l'humidité, aux intempéries et à l'eau
- Convient pour un usage interne et externe
- Résistance aux hautes températures, pour une utilisation dans les zones exposées à la lumière directe du soleil, par exemple les vérandas
- Très grande force d'adhérence, pour une utilisation dans des zones à forte charge
- Très faibles émissions
- Sans solvant
Taille unitaire disponible : 7 kg
Couverture : Jusqu'à 23m 2
ARDEX ENDURA