Publier vos produits
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    Traduit par Google,

    L'ARDEX AF 625 fournit une liaison de contact instantanée et permanente et convient aux applications de liaison permanente et verticales, y compris ; fixation de revêtements de sol PVC et caoutchouc, nez de marche souples, plinthes/accessoires PVC et caoutchouc, limons d'escalier et liège avec envers en liège naturel.

    • Séchage rapide, créant une liaison instantanée idéale pour les applications verticales
    • Les sols peuvent être traités immédiatement après l'installation
    • Facile à appliquer avec un pinceau ou une truelle dentée fine
    • Appliquer les revêtements de sol sur de la colle sèche
    • Le récipient refermable réduit les déchets

    Taille unitaire disponible : 5Ltr

    Couverture : Jusqu'à 40m 2

    Spécification
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-af-625
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsContact Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie