Réparation de fissures et de joints en polyuréthane rigide à faible viscosité ARDEX ARDIFIXMC

No d'article: ardex-ardifix
Fabricant: ARDEX
Famille de produits: ​Subfloor Preparation
Groupe de produits: Concrete Crack & Joint Treatments
Date de publication: 2018-09-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
L'ARDEX ARDIFIXMC est un composé de réparation en polyuréthane en deux parties pour les fissures, les joints de contrôle, les épaufrures et les éclats sur les applications intérieures ou extérieures. Il est idéalement adapté pour sceller les fissures et les entailles de scie avant l'installation des systèmes de contrôle de l'humidité ARDEX MCMC, des sous-couches et des dessus. L'ARDEX ArdiFix se pose très rapidement, ce qui permet d'effectuer l'installation après quelques minutes de l'application. L'ARDEX ArdiFix est fait de solides à 100 % pour ne pas rétrécir et il durcit jusqu'à l'obtention d'une dureté rigide. Il offre aussi une vaste plage de température de service de -17 °C à 43 °C (0 °F à 110 °F), ce qui fait qu'il convient aux applications allant des congélateurs aux entrepôts.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Flooring - Coatings & Coverings
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 90 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Painting and Coating
Numéro OmniClass: 23-15 17 29 11
Titre OmniClass: Industrial Floor Coatings
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
Flooring - Coatings & Coverings

Nom Valeur
Application Repair compound for cracks, control joints, spalls and pop-outs on interior or exterior applications.
Hardness 70 (Shore D)
Material Two Part Polyurethane
Pot Life Approx. 2 minutes
Solids Content 100% by weight
Surface Preparation All concrete must be structurally sound, solid, dry, and free of laitance, dirt, debris, coatings, sealers and any contaminant that may act as a bond breaker. A dry diamond blade may be used to prepare cracks and create a clean surface for bonding. Do not use sweeping compounds, solvents or acid etching to prepare the surface. A wire brush or twisted wire wheel may be used to remove any loose concrete or dirt. Cracks or joints should be free of dust, dirt, oils and any other debris. New concrete should be fully cured and free of movement. ARDEX ARDIFIX can be “feathered” into an existing concrete surface.

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nom Valeur
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/ARDEX_Americas/67444

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Two Part Polyurethane
Powered by BIMobject®