Publier vos produits
ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive
ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive
ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive
    ARDEX

    ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive

    Traduit par Google,

    Contrairement aux coulis époxy traditionnels, ARDEX EG 8 PLUS est facile à appliquer, ne nécessite aucun outil spécial et peut être nettoyé de la surface des carreaux jusqu'à 60 minutes après l'application.

    • Combine la résistance chimique des coulis époxy avec la facilité d'application des coulis à base de ciment
    • Peut être nettoyé de la surface des carreaux jusqu'à 60 minutes après l'application
    • Aucun outil d'application spécial requis
    • Résiste aux attaques chimiques, est imperméable et résistant à l'abrasion
    • Hygiénique et durable pour un calendrier d'entretien réduit
    • Idéal pour une utilisation dans les piscines, les bains d'hydrothérapie et spa, les salles de bains et les douches
    • Convient aux joints de 1 à 6 mm de large
    • Convient aux applications murales et au sol
    • Convient aux espaces intérieurs et extérieurs, y compris les piscines
    • Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol
    • Obtention du label EC1 R PLUS EMICODE pour avoir atteint les limites d'émission les plus basses possibles

    Couleurs Disponibles : Blanc, Gris, Gris Argent, Bahama Beige & Anthracite

    Taille unitaire disponible : 4 kg

    Spécification
    • Suitable for External Use or Wet Areas - Yes, including swimming pools Suitable for Use with Under Tile Heating - Yes Joint Width - 1-6mm Pot Life - 60 minutes Walkable After -12 hours
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-eg-8-plus
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsGrout
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
    • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes