Publier vos produits
ARDEX EP 25 Epoxy Screed
ARDEX

ARDEX EP 25 Epoxy Screed

Traduit par Google,

Description du produit
Système de résine époxy à deux composants sans solvant ni eau
Pour la production de chapes en résine époxy à mise en œuvre rapide sur couche isolante, sur couche de séparation et en combinaison dans les nouvelles constructions, les constructions anciennes et les rénovations
Prêt à être occupé après 1 jour
Faibles épaisseurs de chape possibles
Hautes résistances à la compression et à la flexion
Traitement facile
pompable

Application
Mélangé avec le sable spécial ARDEX SPS pour la réalisation de chapes en résine époxy en composite, sur couche séparatrice et sur couche isolante.
Dans les constructions neuves et surtout dans les constructions anciennes, les rénovations et les rénovations, par exemple sur de vieux planchers en bois, et pour la réparation d'anciennes chapes de ciment et de sulfate de calcium.
Les chapes en résine époxy ARDEX EP 25 sont praticables après seulement 12 heures et peuvent être posées après 24 heures. Pour l'exécution des chapes, les directives et normes générales DIN 18560 et DIN 18353 s'appliquent, sauf indication contraire dans cette fiche technique.
Pour l'intérieur.

Spécification
  • Ready to use : after approx. 24 hours. 
    Mixing ratio : approx. 1: 7,7 parts by weight (ARDEX EP 25: Sand) 
    Compressive strength : After 7d / + 23 ° C
    approx. 35 N / mm²

    Storage : Store in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
    Store bucket vertically; do not tip!

    Packing : bucket with lid unit. 
    Total content 13.1 kg or 3.2 kg net

    Fresh weight of the mortar : Approx. 1.8 kg / l 
    Material requirements: Approx. 2.1 kg ARDEX EP 25 and 16 kg ARDEX SPS special sand per m² / cm layer thickness 
    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 60 minutes 
    walkability (+ 20 ° C) : after approx. 12 hours 
    bending tensile strength : after 7 d / 23 ° C
    approx. 11.5 N / mm²

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-ep-25
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsEpoxy Primer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction