Publier vos produits
Dessus en béton autonivelant autoséchant ARDEX SD-TMD
Dessus en béton autonivelant autoséchant ARDEX SD-TMD
Dessus en béton autonivelant autoséchant ARDEX SD-TMD
    ARDEX

    Dessus en béton autonivelant autoséchant ARDEX SD-TMD

    L'ARDEX SD-TMD est un dessus sans application à la truelle autonivelant et autoséchant pour refaire rapidement la surface du béton intérieur, le lisser ou le niveler. L'ARDEX SD-TMD durcit rapidement en raison de sa formulation à séchage automatique unique – il peut être poli en aussi peu que deux heures selon le type de scellant, et ouvert à la circulation dès que le scellant a entièrement séché. Utiliser l'ARDEX SD-TMD pour fournir une surface dure, plane et lisse dans les entrepôts, les locaux d'entretien et l'industrie légère pour fournir une surface dure, plane et lisse. On peut aussi installer l'ARDEX SD-TMD dans des endroits comme les magasins au détail, les studios de télévision et tous les espaces intérieurs qui demandent une telle surface.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-sd-t
    • Famille de produits​Subfloor Preparation
    • Groupe de produitsToppings / Designer Floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 11
    • Titre OmniClassIndustrial Floor Coatings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe