Publier vos produits
ARDEX ST Natural Stone Silicone
ARDEX

ARDEX ST Natural Stone Silicone

Traduit par Google,

Mastic silicone à durcissement neutre avec finition fongicide, spécialement conçu pour le jointoiement élastique de la pierre naturelle.

ARDEX ST est un mastic silicone à durcissement neutre pour la fermeture élastique des joints de mouvement, d'angle et de raccordement à l'intérieur et à l'extérieur. Particulièrement adapté pour le jointoiement de pierres naturelles en marbre, granit, quartzite, gneiss, dalles de Solnhofen, etc., ainsi que pour le jointoiement de pierres naturelles et de carrelages dans les piscines. ARDEX ST est facile à pulvériser et à lisser et possède de très bonnes propriétés adhésives. Après durcissement, l'ARDEX ST résiste aux intempéries, aux rayons UV, aux nettoyants ménagers commerciaux et aux désinfectants. Le joint peut être nettoyé facilement. L'équipement fongicide empêche l'infestation de champignons et de moisissures.

Points forts du produit :

  • Fermeture élastique des joints de mouvement, d'angle et de raccordement
  • Avec équipement fongicide
  • Très bonnes propriétés d'adhérence
  • Facile à vaporiser et à lisser
  • Particulièrement adapté au jointoiement élastique des pierres naturelles
Spécification
  • Technical specifications

    temperature resistance
    -40.00 ° C - 150.00 ° C

    packing
    Cartridge with 310 ml
    packed to 20 pieces

    storage
    Store dry and cool.
    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

    Raw material base
    Silicone, neutral curing

    consistency
    pasty

    specific weight
    about 1.00 g / cm 3

    Skin time
    approx. 5 min
    after a few hours the skin is very vulnerable

    joint width
    up to 30 mm wall
    up to 15 mm soil

    Working temperature
    5.00 ° C to 40.00 ° C

    Modulus of elasticity 100%
    approx. 0.70 N / mm²
    DIN EN 28339 Procedure A

    Shore A hardness
    about 30.00

    material requirements
    10 x 10 mm joint approx. 3.00 running meters per cartridge
    5 x 5 mm joint approx. 12.00 running meters per cartridge
    With triangular joints, the consumption is reduced to half the amount.

    Curing speed
    about 1 mm / day
    about 6 mm / week

    colour
    White
    silver gray
    stone gray
    anthracite
    Sand beige
    jura beige

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-st
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsSilicone Sealant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie