Publier vos produits
Membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD
Membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD
Membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD
Membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD
Membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD
Membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD
    ARDEX

    Membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD

    La membrane découplante ARDEX UI 740MC FLEXBONEMD est une membrane découplante porteuse élevée idéale pour les carreaux grand format dans les aires très achalandées. Le motif à os croisés unique comprenant la technologie GripLock fournit une résistance à la traction incroyable. Le système aide à neutraliser le mouvement du support sous-jacent et il supporte et distribue les charges lourdes par le dessus. Le feutre spécial à rendement élevé aide à fournir une égalisation de la vapeur. On peut utiliser l'ARDEX UI 740 FLEXBONE en tant que couche d'imperméabilisation dans les salles de bains et les autres salles d'eau.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-ui-740-flexbone
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsUncoupling Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie