Publier vos produits
Cento - Chaise de théâtre rembourrée
Cento - Chaise de théâtre rembourrée
Cento - Chaise de théâtre rembourrée
    Ares Line

    Cento - Chaise de théâtre rembourrée

    3.1 sur 5 étoiles3.1(7 Avis)

    Cento est un fauteuil sur pied central individuel avec une forme douce mais résolue. Le haut niveau de confort et le design contemporain rendent ce fauteuil extrêmement flexible et adapté à tous les contextes.

    Spécification
    • CÔTÉ

      Structure latérale en tôle d'acier.
      Bardages en panneaux de particules de bois.
      Rembourrages composés d'une couche de mousse de polyuréthane expansée exempte de CFC.
      Joints de rotation du siège en résine acétal autolubrifiante et n demandant pas d’entretien. Les joints du siège sont équipés d'un amortisseur en élastomère hautement technologique qui, à une température de 20°, est capable d'absorber et de transformer en chaleur 95 % de l'énergie d'impact du siège lors du retour automatique en position de repos. Grâce à cet élément innovant, la fermeture du siège se fait de manière extrêmement silencieuse et avec très peu de rebonds.
      Le revêtement est formé de doubles coutures avec rivets, sans être collé au rembourrage et est fixé avec des points métalliques non visibles sur le côté.

      DOSSIER

      Structure des dossiers réalisée avec un insert en stratifié de hêtre.
      Rembourrage du dossier composé d'une couche de mousse de polyuréthane expansée exempte de CFC et auto-extinguible.
      Système de fixation rapide du dossier sur les côtés, réalisé en tôle d'acier et clips de maintien en acier. Le système de fixation permet un montage, un démontage et un réglage rapides de l'angle du dossier dans deux positions qui diffèrent entre elles de 5°, même après l'installation du fauteuil et sans devoir recourir à des outils, tout en garantissant un blocage sûr, solide et ne demandant aucune manipulation.
      Le dossier est entièrement rembourré (même sur la face arrière) et le revêtement, qui présente une double couture avec des rivets, n'est pas collé, mais fixé avec un système d'ancrage mécanique antérieur (tirage) et des points métalliques dans les zones non visibles.

      SIÈGE

      Structure en stratifié de bouleau.
      Supports latéraux en tôle d'acier et en tige acier tréfilé.
      Contrepoids en acier laminé pour le retour au repos du siège par gravité.
      Rembourrage du dossier composé d'une couche de mousse de polyuréthane expansée exempte de CFC et auto-extinguible.
      Siège entièrement rembourré, dont le revêtement présente des doubles coutures avec rivets, il n'est pas collé au rembourrage et est ensaché et fermé par une fermeture éclair sur la partie postérieure. Siège amovible sans devoir recourir à des outils.

      BASE

      Pied en tube d'acier central, fixé au sol au moyen d'une plaque métallique emboutie.
      Poutre porteuse en acier tubulaire rectangulaire.

      TABLETTE

      Plan de la tablette d’écriture en stratifié HPL.
      Mécanisme de la tablette anti-panique (lorsqu’on se lève, la légère poussée vers le haut exercée par les jambes sur la planche garantit le début du mouvement de la planche jusqu'à atteindre la position de repos verticale à l'intérieur du côté), constitué d'une structure en tôle d'acier emboutie avec finition galvanisée noire qui contient le mécanisme interne, lequel est réalisé en alliage de zinc moulé sous pression autolubrifiant qui garantit un fonctionnement silencieux et n’exigeant aucun entretien. Dans le mécanisme se trouve en saillie la fixation de la tablette formée d'une tige en acier à laquelle est soudé le support de la tablette qui est en tôle d'acier emboutie. La fixation présente une finition peinte avec des résines de type époxy. Le mécanisme est par ailleurs équipé de deux ressorts, un qui assure la rétraction complète de la tablette à l’intérieur du côté et qui garantit en même temps une extraction aisée de celle-ci, et un qui permet la rotation verticale automatique de la planche pour le fonctionnement anti-panique.
      L'ensemble du groupe de la tablette est fixé sur sur le côté de manière à simplifier le montage et les éventuelles opérations de démontage, qui peuvent être effectuées sans avoir à retirer le côté du fauteuil.

      fauteuils, sièges, fauteuil fixé au sol, fauteuils sur mesure, salle de conférence, théâtre, auditorium, collectivité

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cento
    • Famille de produitsArmchairs
    • Groupe de produitsCento
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)990
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS