Publier vos produits
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
    Arjo

    Symbliss Bath Chair

    Traduit par Google,

    Le siège de bain Symbliss fait partie d'un système de bain intégré pour les résidents de tous niveaux de mobilité. Sa conception unique permet aux soignants de fournir une solution d'hygiène efficace et sûre, favorisant ainsi une meilleure santé. Une pause bien-être, source de confort pour le corps et l'esprit.

    Doté d'un système d'inclinaison unique et d'un repose-jambes, le siège de bain Symbliss permet de prendre le bain, quel que soit le niveau de mobilité, avec un minimum de transferts. Il facilite le bain, la douche et le transport, ainsi que l'habillage et le déshabillage* des résidents.

    Dotée d'un réglage en hauteur et d'une fonction d'inclinaison, la chaise de bain Symbliss favorise une posture de travail ergonomique et un accès facile au résident. Le dossier et l'assise entièrement soutenus en position inclinée assurent une assise sûre et minimisent les risques de glissement ou de flottement pendant le bain.

    La chaise de bain Symbliss favorise la dignité et le confort afin de réduire les moments de friction pendant les soins. Intégrant des principes de conception éprouvés pour la démence, elle ressemble à une chaise de jour classique par son allure et ses proportions. Elle est dotée du design QuietConceptᵀᴹ, pour des mouvements fluides et silencieux.

    *Sous réserve du niveau de mobilité

    Spécification
    • ACCESSORIES AND PARTS

      • Safety belt Eyelets used for easy and secure attachment and length adjustments. One safety belt is included regardless of configuration
      • Belt padding Wipeable belt padding for extra comfort
      • Neck cushion Wipeable head & neck cushion with attachment strap
      • Seat liners 2 types of wipeable seat liners, with or without commode aperture
      • Backrest liner Wipeable backrest liner to enhance comfort
      • Bed pan and holder Designed to be easily inserted / removed(enables in-chair toileting needs)
      • Batteries Comes with 2 rechargeable batteries as standard

      CONFIGURATIONS

      • Symbliss bath chair Manual Foot brakes
      • Symbliss bath chair comfort Neck cushion and Central brake
      • Symbliss bath chair comfort with scale Neck cushion, Central brake and Integrated class IIII scale

      PRODUCT INFORMATION

      • Max. patient weight, SWL 200 kg / 440 Ibs
      • Total weight of lift – Symbliss bath chair comfort with scale 93 kg / 205 lbs
      • Total width 703 mm / 27 43/64"
      • Total length (central brake) Upright position 1260 mm / 49 39/64“
      • Total length (central brake) Titled position 1315 mm / 51 49/64“
      • Total length (foot brake) Upright position 1283 mm / 50 33/64“
      • Total length (foot brake) Tilted position 1338 mm / 52 43/64“
      • Seat height lowest position (upright) 500 mm / 19 11/16“
      • Lifting stroke range (seat) 500 mm / 19 11/16“
      • Height of equipment max (upright, raised) 1940 mm / 76 3/8“
      • Height of equipment min (tilted, lowered) 1178 mm / 46 3/8“
      • Max chassis width 672 mm / 26 29/64“
      • Clearance under chassis 93-128 mm / 3 21/32“ – 5 3/64“
      • Turning radius Legrest down 1390 mm / 54 23/32“
      • Turning radius Legrest up 1700 mm / 66 59/64“
      • Supply voltage 24 V
      • Protection class IPX4
      • Protection class handset IPX7
      • Sound level high/low 33 dB(A) (no load, 1 m from the source)
      • Sound level tilt 41 dB(A) (no load, 1 m from the source)

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath tub Symbliss bath
      • Standing and raising aids Sara Stedy, Sara Flex, Sara 3000, Sara Plus
      • Passive lifts Maxi Move, Maxi Twin, Maxi 500, Ceiling lifts

      * Please check with your local sales representative if the product is available for sale in your country.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Symbliss_Bath_Chair
    • Famille de produitsBath
    • Groupe de produitsBathtubs, chairs and trolleys
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1178
    • Largeur (mm)703
    • Profondeur (mm)1260
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)93
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (43)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (13)