Armatherm™ 500 Series Structural Thermal Break Material US
Armatherm

Armatherm™ 500 Series Structural Thermal Break Material US

Traduit par Google,

Armatherm™ 500 (Matériau d'isolation thermique - TIM)

La réduction du flux de chaleur dans l'enveloppe thermique d'un bâtiment réduit la consommation d'énergie ainsi que les problèmes de condensation potentiels. Le matériau à rupture de pont thermique Armatherm™ 500 (TIM) réduit considérablement l'énergie perdue par les ponts thermiques dans les connexions de l'enveloppe du bâtiment.

Le matériau à rupture de pont thermique Armatherm™ 500 est un polyuréthane thermodurci à haute résistance fabriqué en plusieurs densités. Armatherm™ 500 est capable de transférer une large gamme de charges structurelles avec une plage de 20 psi à 4000 psi. Cette large plage de charge permet aux conceptions de maintenir la déflexion et le fluage au minimum dans les connexions à rupture de pont thermique.

Armatherm™ 500 a des valeurs R aussi élevées que 3,8 par pouce, ce qui est supérieur aux propriétés du béton cellulaire et des blocs de bois.

Spécifications techniques
  • Réference unique.armatherm-500-series
  • Famille de CollectionsArmatherm™ 500 Structural Thermal Break Insulation Material
  • CollectionArmatherm™ 500 Structural Thermal Break Material
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCConnexion structurelle
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_15_89
  • Description de l'Uniclass 2015Thermal break connection plates
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Numéro OmniClass23-13 25 19

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud