Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Indisponible en États-Unis
Armitage Shanks
Suivre
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Traduit par Google,
Voir l'original
(tp6) contour 21 mitigeur lavabo thermostatique 1 trou, manette longue séquentielle simple, entrée tube cuivre
Télécharger
Spécification
Spécification
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
A4169
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Water supply fittings for wash basins and troughs
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-01-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
141
Largeur (mm)
62
Profondeur (mm)
123
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.co.uk
Instructions d'installation
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Description technique
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
2.85
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Soupape
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Description de l'Uniclass 2015
Washbasin taps
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Disponibilité de la région
L'Europe
Royaume-Uni
Produits similaires
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Télécharger
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Télécharger
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Télécharger
DELABIE
564000BE Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
Télécharger
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Télécharger
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Télécharger