Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
armitage-shanks/products/943a4866-0c1b-4a77-8280-bb494bfac48f
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Indisponible en États-Unis
Armitage Shanks
Suivre
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Traduit par Google,
Voir l'original
Mitigeur à panneau démontable Markwik 21, levier séquentiel unique, bec amovible
Télécharger
Spécification
Spécification
Lever operated thermostat tap
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
A6243
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Water supply fittings for wash basins and troughs
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-01-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
125
Largeur (mm)
261
Profondeur (mm)
225
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.co.uk
Instructions d'installation
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Description technique
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6243AA
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
4
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Soupape
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Description de l'Uniclass 2015
Washbasin taps
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Disponibilité de la région
L'Europe
Royaume-Uni
Produits similaires
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Télécharger
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Télécharger
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Télécharger
DELABIE
564000BE Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
Télécharger
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Télécharger
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Télécharger