Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
armitage-shanks/products/7003d29e-591a-4c9e-8004-d767e0c55bd3
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Tablettes de lavabo
Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole
Indisponible en États-Unis
Armitage Shanks
Suivre
Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole
Traduit par Google,
Voir l'original
Abreuvoir Calder 120 cm sortie centrale Vidage bombé 2po, 2 trous de coulée
Télécharger
Spécification
Spécification
120 cm centre outlet 2in domed waste, 2 taphole
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
S2824
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Wash troughs
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-01-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
520
Largeur (mm)
415
Profondeur (mm)
1200
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.co.uk
Instructions d'installation
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Description technique
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S2824MY
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Poids net (Kg)
11.6
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Tablettes de lavabo
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96_99
Description de l'Uniclass 2015
Wash troughs
Numéro OmniClass
23-31 00 00
Titre OmniClass
Plumbing Specific Products and Equipment
Disponibilité de la région
L'Europe
Royaume-Uni
Produits similaires
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1512 - Oval ADA Vanity Bowl
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
Télécharger
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Double
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink
Télécharger
LAUFEN
LANI Countertop 1400, without cut-out, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets
Télécharger